Over 8,000 products in-stock! & FREE 2-Day shipping on all web orders!* Learn More FREE T-Shirt with orders $250+ Details
对比 | 型号 | 兼容性 | 排序订单 | 排行得分 | ranking | 图纸、CAD和参数 | 安装孔 | 宽度 | 长度 | 库存 | 指定物品 | 价格 | 牌 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD-11 复合芯光学面包板,12 x 12 x 1.1 英寸,1/4-20 | IMPERIAL | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1/4-20 | 12 in. | 12 in. | $656 |
|
Newport | ||||||
TD-12 复合芯光学面包板,12 x 24 x 1.1 英寸,1/4-20 | IMPERIAL | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 1/4-20 | 12 in. | 24 in. | $751 |
|
Newport | ||||||
TD-13 复合芯光学面包板,12 x 36 x 1.1 英寸,1/4-20 | IMPERIAL | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1/4-20 | 12 in. | 36 in. | $854 |
|
Newport | ||||||
TD-22 复合芯光学面包板,24 x 24 x 1.1 英寸,1/4-20 | IMPERIAL | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 1/4-20 | 24 in. | 24 in. | $997 |
|
Newport | ||||||
TD-23 复合芯光学面包板,24 x 36 x 1.1 英寸,1/4-20 | IMPERIAL | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 1/4-20 | 24 in. | 36 in. | $1,195 |
|
Newport | ||||||
M-TD-11 复合芯光学面包板,300 x 300 x 28 mm,M6 | METRIC | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | M6 | 300 mm | 300 mm | $656 |
|
Newport | ||||||
M-TD-12 复合芯光学面包板,300 x 600 x 28 mm,M6 | METRIC | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | M6 | 300 mm | 600 mm | $786 |
|
Newport | ||||||
M-TD-13 复合芯光学面包板,300 x 900 x 28 mm,M6 | METRIC | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | M6 | 300 mm | 900 mm | $894 |
|
Newport | ||||||
M-TD-22 复合芯光学面包板,600 x 600 x 28 mm,M6 | METRIC | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | M6 | 600 mm | 600 mm | $997 |
|
Newport | ||||||
M-TD-23 复合芯光学面包板,600 x 900 x 28 mm,M6 | METRIC | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 10.0 | M6 | 600 mm | 900 mm | $1,251 |
|
Newport |
作为一种更经济实惠的解决方案,TD 系列面包板具有低成本和轻重量的 20.6 mm 精密成形复合芯,适用于要求不太苛刻的应用。
3.4 mm 400 系列不锈钢工作台是一种比 4.8 mm 400 系列不锈钢工作台更加经济实惠的解决方案。当该产品与 Newport 核心结构的独特设计相结合时,可提供良好的阻尼性能,广泛适用于大多数标准光学应用。
光学面包板的类型选择需要根据应用所需的阻尼和刚度等性能标准。确定所需的面包板类型后,您可以进一步选择用于支持您工作的平台表面尺寸。
精密级 | 科研级 | 工业级 | 工厂级 | 铝固体 | |
应用 | 干涉测量和临界高分辨实验 | 光电实验与工艺 | 工业设备平台和不那么严格的实验 | 电信设备制造需要低成本、高质量的安装面 | 教学演示和设备安装 |
阻尼性能 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
刚性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ |
花费 | $$$$$ | $$$$ | $$$ | $$ | $ |
工作表面 | 4.8毫米厚430不锈钢 | 3.4毫米厚430不锈钢 | 阳极电镀铝 | ||
底面 | 3.4毫米厚碳钢 | 无 | |||
芯层设计 | 垂直结合桁架式蜂窝 | 复合材料 | 无 | ||
侧板 | 模态阻尼器 | 高阻尼的复合木材 | 无 | ||
铁磁性 | 有磁性 | 无磁性 | |||
安装孔 | 抽头和单独密封 | 连通的 | |||
安装垫片 | 1英寸(25毫米)网格,1/4-20 (M6)螺孔 | ||||
标准型号 | PG | SG | IG | TD | SA2 |
Microlock 型号 | PG-ML | SG-ML | IG-ML | N/A | 无 |
二倍密度安装孔型号 | 无 | SGD | 无 | 无 | SA2-D |